AVENTICS™ Feinregelventil 3610507500

Teilenummer:

AVENTICS-3610507500

475,09 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
FS07-000-100-G014-PLU-(0,1-5,1)

Spezifikationen

BauartSitzventil
BetätigungselementTaster
Druckluftanschluss EingangG 1/4
Typ Druckluftanschluss EingangInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangG 1/4
Betriebsdruck min.0.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Druckregelbereich min.0.1 bar
Druckregelbereich max.5.1 bar
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-25 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Nenndurchfluss Qn900 l/min
Hysterese< 0,15 bar
Regelhub7.5 mm
Betätigungskraft min.190 N
Druckparallelverschiebung1.4 bar
Gewicht0.5 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk