AVENTICS™ Serie CC01 5341122100

Teilenummer:

AVENTICS-5341122100

62,40 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
ZZ99-G014-G014

Spezifikationen

Anschluss 1G 1/4
Anschluss 2G 1/4
Drosselrichtung1 > 2
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2500 l/min
Typ Druckluftanschluss 1Innengewinde
Typ Druckluftanschluss 2Innengewinde
MediumDruckluft
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
Gewicht0.07 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk