AVENTICS™ Signalunterbrecher 5510130000

Teilenummer:

AVENTICS-5510130000

308,19 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
551-013

Spezifikationen

MediumDruckluft
Max. Partikelgröße5 µm
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Nenndurchfluss Qn120 l/min
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Gewicht0.11 kg
Werkstoff GehäusePolyoxymethylen
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk