AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie ED07 5610264210

Teilenummer:

AVENTICS-5610264210

4.105,30 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
ED07-000-200-420-2M12S

Spezifikationen

Ansteuerungdirektgesteuert
Ansteuerunganalog
FunktionDruckentlüftend
AusgangssignalSchaltausgang
Betriebsspannung DC24 V
Stromaufnahme max.1400 mA
Istwertausgang4 ... 20 mA
Sollwerteingang4 ... 20 mA
Druckregelbereich min.0 bar
Druckregelbereich max.20 bar
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.21 bar
Hysterese< 0,09 bar
MediumDruckluft
Nenndurchfluss Qn1300 l/min
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
SchutzartIP65
BauartSitzventil
ZertifikateCE-Konformitätserklärung
Elektrischer Anschluss GrößeM12
SignalanschlussM12