AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie ED07 5610264810

Teilenummer:

AVENTICS-5610264810

2.946,58 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
ED07-000-060-420-2M12B

Spezifikationen

Ansteuerungdirektgesteuert
Ansteuerunganalog
FunktionDruckentlüftend
AusgangssignalSchaltausgang
Betriebsspannung DC24 V
Stromaufnahme max.1400 mA
Istwertausgang4 ... 20 mA
Sollwerteingang4 ... 20 mA
Druckregelbereich min.0 bar
Druckregelbereich max.6 bar
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Hysterese< 0,03 bar
MediumDruckluft
Nenndurchfluss Qn1300 l/min
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
SchutzartIP65
BauartSitzventil
ZertifikateCE-Konformitätserklärung
Elektrischer Anschluss GrößeM12
SignalanschlussM12