AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie CD04, Drehhebel, rastend 5634050100

Teilenummer:

AVENTICS-5634050100

194,97 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CD04-3/2NC-SR-RLD-G018-G018-S

Spezifikationen

Betätigungmechanisch
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
VentilfunktionNC/NO
PlattenanschlussRohranschluss
BetätigungselementDrehhebel, rastend
Dichtprinzipweich dichtend
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss EingangG 1/8
Druckluftanschluss AusgangG 1/8
Druckluftanschluss EntlüftungG 1/8
Nenndurchfluss Qn900 l/min
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betätigungskraft min.15 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.65 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.65 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße50 µm
Gewicht0.5 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss, Polyamid, glasfaserverstärkt