AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CD04, Tastrolle 5634210100

Teilenummer:

AVENTICS-5634210100

120,62 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CD04-5/2XX-SR-R-G018-G018-S

Spezifikationen

Betätigungmechanisch
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip5/2, mit Federrückstellung
PlattenanschlussRohranschluss
BetätigungselementTastrolle
Dichtprinzipweich dichtend
Verschlussartnicht abschließbar
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss EingangG 1/8
Druckluftanschluss AusgangG 1/8
Druckluftanschluss EntlüftungG 1/8
Nenndurchfluss Qn900 l/min
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betätigungskraft min.35 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.65 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.65 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße50 µm
Gewicht0.35 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss, Polyamid, glasfaserverstärkt