AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie CD07, Handhebel 5634440100

Teilenummer:

AVENTICS-5634440100

147,14 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CD07-3/2NC-SR-HL-G014-G014-S

Spezifikationen

BetätigungMechanisch betätigt
BaugrößeCD07
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
VentilfunktionNC/NO
PlattenanschlussRohranschluss
BetätigungselementHandhebel
Dichtprinzipweich dichtend
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss EingangG 1/4
Druckluftanschluss AusgangG 1/4
Druckluftanschluss EntlüftungG 1/4
Nenndurchfluss Qn1400 l/min
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betätigungskraft min.15 N
ZertifikateATEX-geeignet
ATEXATEX-geeignet
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.-25 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³