AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie CD07, Knopf 5634460000

Teilenummer:

AVENTICS-5634460000

140,22 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CD07-3/2NC-SR-BU-M014-M014-S

Spezifikationen

BetätigungMechanisch betätigt
BaugrößeCD07
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
VentilfunktionNC/NO
PlattenanschlussRohranschluss
BetätigungselementKnopf
Dichtprinzipweich dichtend
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss EingangM14x1,5
Druckluftanschluss AusgangM14x1,5
Druckluftanschluss EntlüftungM14x1,5
Nenndurchfluss Qn1400 l/min
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betätigungskraft min.70 N
ZertifikateATEX-geeignet
ATEXATEX-geeignet
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.-25 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³