AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie 490, Betriebsdruck min. 0 bar 5724990220

Teilenummer:

AVENTICS-5724990220

75,79 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V490-3/2NC-024DC-ND1,2

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Baugröße490
Bauart VentilSitzventil
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Typ DruckluftanschlussSteckanschluss
Druckluftanschluss AusgangØ 4
Nenndurchfluss Qn50 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.7 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeISO 15217, Form C
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC- 5 % / +10 %
Vorsteuerungintern
Spulenbreite20 mm
Leistungsaufnahme DC2 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit15 ms
typ. Ausschaltzeit18 ms
Werkstoff GehäusePolyoxymethylen
Gewicht0.073 kg
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C