AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 1, Basisventil für CNOMO Vorsteuerventil 5811280080

Teilenummer:

AVENTICS-5811280080

128,36 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
V581-5/2DS-I1-2CNA-PP-X-C-T0

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn1400 l/min
Schaltprinzip5/2, beidseitig betätigt
Druckluftanschluss AusgangGrundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungextern, intern
NormenISO 5599-1
Vorsteuerventilbreite30 mm
Bauart VentilSchieberventil
VerblockungsprinzipGrundplattenprinzip 1-fach
AnschlussartPlattenanschluss
Druckluftanschluss EingangGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss EntlüftungGrundplatte ISO 5599-1
Durchflussleitwert C5.2 l/(s*bar)
Ausstattung BasisventilBasisventil ohne Vorsteuerventil
BaugrößeISO 1
Steuerdruck min.1.5 bar
Steuerdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-15 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.-15 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft