AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 2, einseitig betätigt, Steuerdruck max.: 16 bar 5812170440

Teilenummer:

AVENTICS-5812170440

228,10 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V581-5/2SR-230AC-I2-1CNO-HUX-AA-X-C-T0

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn2700 l/min
Schaltprinzip5/2, mit Federrückstellung
Druckluftanschluss AusgangGrundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck min.3 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Betriebsspannung AC bei 50 Hz230 V
Spannungstoleranz AC 50 Hz-10 % / +10 %
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungintern
NormenISO 5599-1
Vorsteuerventilbreite30x22 mm CNOMO
Bauart VentilSchieberventil
VerblockungsprinzipGrundplattenprinzip 1-fach
AnschlussartPlattenanschluss
RückstellungMit Federrückstellung
Druckluftanschluss EingangGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss EntlüftungGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss Vorsteuerung EntlüftungM5
Halteleistung AC 50 Hz10.8 VA
Einschaltleistung AC 50 Hz15.2 VA
Durchflussleitwert C10.8 l/(s*bar)
BaugrößeISO 2