AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 4 5814223720

Teilenummer:

AVENTICS-5814223720

738,29 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
V581-5/2DS-024DC-I4-2M12-LUX-PA-X-S-T1

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn6000 l/min
Schaltprinzip5/2, beidseitig betätigt
Druckluftanschluss AusgangGrundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betriebsspannung DC24 V
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Handhilfsbetätigungnicht rastend
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeM12
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole4-polig
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungextern
NormenISO 5599-1
Vorsteuerventilbreite22 mm
Bauart VentilSchieberventil
VerblockungsprinzipGrundplattenprinzip 1-fach
AnschlussartPlattenanschluss
Druckluftanschluss EingangGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss EntlüftungGrundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss Vorsteuerung EntlüftungM5
Leistungsaufnahme DC0.35 W
Durchflussleitwert C24.5 l/(s*bar)
Drosselmit Drossel