AVENTICS™ Soft-start valve 5832131000
Teilenummer:
Spezifikationen
| Betätigung | pneumatisch |
| Nenndurchfluss Qn | 3300 l/min |
| Betriebsdruck min. | 3 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Bauart Ventil | Schieberventil |
| Version | ISO 1 |
| Umgebungstemperatur min. | -15 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
| Medium | Druckluft |
| Max. Partikelgröße | 5 µm |
| Ölgehalt der Druckluft min. | 0 mg/m³ |
| Ölgehalt der Druckluft max. | 5 mg/m³ |
| Durchflussleitwert C | 11.3 l/(s*bar) |
| Gewicht | 0.39 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
| Werkstoff Dichtungen | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |