AVENTICS™ Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7471326059

Teilenummer:

AVENTICS-7471326059

1.661,93 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
C12P-100-0250-22201MA11G33-M00-000-0000

Spezifikationen

NormenCNOMO / NFE 49-001
Kolben-Ø100 mm
Hub250 mm
AnschlüsseG 1/2
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM27x2
Kolbenstangedurchgehend
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend4503 N
Kolbenkraft ausfahrend4503 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Gewicht 0 mm Hub5.2 kg
Gewicht +10 mm Hub0.183 kg
Hub max.2600 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.80 °C