AVENTICS™ Serie AF2 Durchflusssensor, 652 Rohrausführung, IO-Link 8652AV004JA0000
Teilenummer:
Spezifikationen
| Hinweis | Ausgangssignal: 1 analog Ausgang 4 mA ... 20 mA + 1 digital/analog Ausgang (PNP, NPN, Push-Pull, 4 mA ... 20 mA / umschaltbar)+1 digital Ausgang (PNP, NPN, push-pull, umschaltbar), IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4 Baud), ohne Befestigung |
| Baugröße | DN15 |
| Schaltprinzip | Messprinzip Durchfluss: kalorimetrisch |
| Protokoll | IO-Link, analog |
| Nenndurchfluss Qn min., Standard | 5.3 l/min |
| Nenndurchfluss Qn max., Standard | 1060 l/min |
| Nenndurchfluss Qn min., erweitert | 1060 l/min |
| Nenndurchfluss Qn max., erweitert | 1590 l/min |
| Druckluftanschluss | 1/2 NPT |
| Zertifikate | CE-Konformitätserklärung, RoHS, UL (Underwriters Laboratories) |
| Betriebsdruck min. | 0 bar |
| Betriebsdruck max. | 16 bar |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
| Medium | Druckluft, Argon, Stickstoff, Kohlenstoffdioxid |
| Werkstoff Rohr | Edelstahl 1.4301 |
| Display | OLED |
| Anzeigeeinheit Durchfluss | l/sec, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, ft³/min |
| Anzeigeeinheit Druck | bar, psi |
| Anzeigeeinheit Temperatur | °C, °F |
| Elektrischer Anschluss 2, Typ | Stecker |
| Elektrischer Anschluss 2, Gewindegröße | M12x1 |
| Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole | 5-polig |
| Elektrischer Anschluss 2, Codierung | A-codiert |
| Ausgangssignal | PNP, NPN, Push-pull, 1 x IO-Link |