AVENTICS™ Serie AF2 Durchflusssensor, 653 Rohrausführung mit Anschlussrohr, IO-Link 8653AV006JA0000

Teilenummer:

AVENTICS-8653AV006JA0000

2.037,04 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
AF2-653-FLX-N100-CON

Spezifikationen

HinweisAusgangssignal: 1 analog Ausgang 4 mA ... 20 mA + 1 digital/analog Ausgang (PNP, NPN, Push-Pull, 4 mA ... 20 mA / umschaltbar)+1 digital Ausgang (PNP, NPN, push-pull, umschaltbar), IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4 Baud), ohne Befestigung
BaugrößeDN25
SchaltprinzipMessprinzip Durchfluss: kalorimetrisch
ProtokollIO-Link, analog
Nenndurchfluss Qn min., Standard14.7 l/min
Nenndurchfluss Qn max., Standard2945 l/min
Nenndurchfluss Qn min., erweitert2945 l/min
Nenndurchfluss Qn max., erweitert4417 l/min
Druckluftanschluss1 NPT
ZertifikateCE-Konformitätserklärung, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft, Argon, Stickstoff, Kohlenstoffdioxid
Werkstoff RohrEdelstahl 1.4301
DisplayOLED
Anzeigeeinheit Durchflussl/sec, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, ft³/min
Anzeigeeinheit Druckbar, psi
Anzeigeeinheit Temperatur°C, °F
Elektrischer Anschluss 2, TypStecker
Elektrischer Anschluss 2, GewindegrößeM12x1
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole5-polig
Elektrischer Anschluss 2, CodierungA-codiert
AusgangssignalPNP, NPN, Push-pull, 1 x IO-Link