AVENTICS™ Serie AF2 Durchflusssensor, Rohrausführung 653, Ethernet 8653AV006JA0010

Teilenummer:

AVENTICS-8653AV006JA0010

2.037,04 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
AF2-653-ETH-N100-CON

Spezifikationen

HinweisIntegrierter Webserver, 48 VDC-Anschluss über Strom über Ethernet, ohne Befestigung
BaugrößeDN25
SchaltprinzipMessprinzip Durchfluss: kalorimetrisch
ProtokollTCP/IP, OPC UA, MQTT
Nenndurchfluss Qn min., Standard14.7 l/min
Nenndurchfluss Qn max., Standard2945 l/min
Nenndurchfluss Qn min., erweitert2945 l/min
Nenndurchfluss Qn max., erweitert4417 l/min
Druckluftanschluss1 NPT
ZertifikateCE-Konformitätserklärung, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft, Argon, Stickstoff, Kohlenstoffdioxid
Werkstoff RohrEdelstahl 1.4301
DisplayOLED
Anzeigeeinheit Durchflussl/sec, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, ft³/min
Anzeigeeinheit Druckbar, psi
Anzeigeeinheit Temperatur°C, °F
Elektrischer Anschluss 2, TypStecker
Elektrischer Anschluss 2, GewindegrößeM12x1
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole8-polig
Elektrischer Anschluss 2, CodierungX-codiert
AusgangssignalOPC UA, MQTT, integrierter Webserver