AVENTICS™ Serie AF2 Durchflusssensor, Ethernet, ohne Befestigung 8653AVBP6JA001N

Teilenummer:

AVENTICS-8653AVBP6JA001N

1.875,03 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
AF2-653-ETH-N100-CON

Spezifikationen

HinweisIntegrierter Webserver, 48 VDC-Anschluss über Strom über Ethernet, ohne Befestigung
Baugröße653
SchaltprinzipMessprinzip Durchfluss: kalorimetrisch
ProtokollTCP/IP, OPC UA, MQTT
Nenndurchfluss Qn min., Standard22 l/min
Nenndurchfluss Qn max., Standard4328 l/min
Nenndurchfluss Qn min., erweitert4328 l/min
Nenndurchfluss Qn max., erweitert6490 l/min
Druckluftanschluss1 NPT
ZertifikateCE-Konformitätserklärung, RoHS
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft, Argon, Stickstoff, Kohlenstoffdioxid
Filterporenweite5 µm
DisplayOLED
Anzeigeeinheit Durchflussl/sec, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, ft³/min
Anzeigeeinheit Druckbar, psi
Anzeigeeinheit Temperatur°C, °F
Elektrischer Anschluss 2, TypStecker
Elektrischer Anschluss 2, GewindegrößeM12x1
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole8-polig
Elektrischer Anschluss 2, CodierungX-codiert
AusgangssignalOPC UA, MQTT, integrierter Webserver