AVENTICS™ Sensor, Serie SN6 8940410602

Teilenummer:

AVENTICS-8940410602

47,63 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
SN6-R2-DB09-048 WITHOUT LED

Spezifikationen

Indirekte Montage für SerieTRB, ITS, 523
KontaktartReed
Betriebsspannung DC, min.10 V DC
Betriebsspannung DC, max.48 V DC
Betriebsspannung AC, min.10 V AC
Betriebsspannung AC, max.48 V AC
Schaltleistung60 W / 60 VA
SchutzartIP65
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.75 °C
Schaltstrom DC, max.3 A
Schaltstrom AC, max.3 A
Schaltpunktgenauigkeit±0,1 mT
Elektrischer Anschluss 2, TypStecker
Elektrischer Anschluss 2, GewindegrößeForm B Industrie
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole2-polig
Stoßfestigkeit50 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit35 g (50 - 2000 Hz)
Werkstoff GehäusePolyetherimid