AVENTICS™ Wartungseinheit, 2-teilig, Serie 652 A652A0000000003

Teilenummer:

AVENTICS-A652A0000000003

Datenblatt anzeigen
FILTER/REGULATOR, + LUBRICATOR 652 SERIE

Spezifikationen

BestandteileWartungseinheiten
KomponentenFilter-Druckregelventil, Öler
BehälterBehälter Polycarbonat
AnschlussG 1/2
Filterporenweite25 µm
Kondensatablasshalbautomatisch, drucklos offen
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Bauart2-teilig
Bauartverblockbar
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff BehälterPolycarbonat
Werkstoff KondensatablassKunststoff