AVENTICS™ Führungszylinder, Serie GPC-BV R402000320

Teilenummer:

AVENTICS-R402000320

353,24 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
GPC-DA-010-0040-BV-BB

Spezifikationen

Kolben-Ø10 mm
Kolbenstangen-Ø4 mm
Hub40 mm
Wirkprinzipdoppeltwirkend
LagertypKugellager
Magnetkolbenmit Magnetkolben
Dämpfungelastische Dämpfung
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
AnschlussM5
Kolbenkraft einfahrend42 N
Kolbenkraft ausfahrend49 N
Geschwindigkeit max.0.5 m/s
Aufschlagenergie0.04 J
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße50 µm
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Gewicht0.27 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenPolyurethan
Werkstoff FrontplatteStahl, verchromt