AVENTICS™ Doppelkolbenzylinder, Serie TWC R402000794

Teilenummer:

AVENTICS-R402000794

319,82 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
TWC-DA-006-0010-BV-SE

Spezifikationen

Kolben-Ø6 mm
Hub10 mm
AnschlussM5
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Magnetkolbenmit Magnetkolben
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße5 µm
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.7 bar
Kolbenkraft einfahrend19 N
Kolbenkraft ausfahrend35 N
Geschwindigkeit max.0.5 m/s
Max. Hubeinstellung eingefahren-5 mm
Dämpfungsenergie max.0.003 J
Gewicht 10 mm Hub0.06 kg
Gewicht +10 mm Hub0.012 kg
Max. Spiel (radial)1 °
Werkstoff Deckel vorneAluminium
Oberfläche Deckel vorneeloxiert
Werkstoff Deckel hintenPolyoxymethylen