AVENTICS™ Doppelkolbenzylinder, Serie TWC R402000801

Teilenummer:

AVENTICS-R402000801

426,66 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
TWC-DA-010-0030-BV-SE

Spezifikationen

Kolben-Ø10 mm
Hub30 mm
AnschlussM5
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Magnetkolbenmit Magnetkolben
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße5 µm
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Dämpfungelastisch
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.7 bar
Kolbenkraft einfahrend63 N
Kolbenkraft ausfahrend98 N
Geschwindigkeit max.0.5 m/s
Max. Hubeinstellung eingefahren-5 mm
Dämpfungsenergie max.0.03 J
Gewicht 10 mm Hub0.125 kg
Gewicht +10 mm Hub0.018 kg
Max. Spiel (radial)0.8 °
Werkstoff Deckel vorneStahl, verchromt
Oberfläche Deckel vornevernickelt