AVENTICS™ Spule, Serie CO1 R412000144

Teilenummer:

AVENTICS-R412000144

123,11 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
024DC ATEX

Spezifikationen

Spulenbreite30 mm
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Schutzart nach EN 60529IP65
Einschaltdauer ED100 %
Kompatibilitätsindex13
Betriebsspannung DC24 V
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Leistungsaufnahme DC2.1 W
Stromaufnahme87 mA
Gewicht0.14 kg