AVENTICS™ Drehmodul, Serie RCM-SE R412000358

Teilenummer:

AVENTICS-R412000358

587,39 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
RCM-06-180-SE-00-00

Spezifikationen

Durchmesser6 mm
DruckluftanschlussM3
Magnetkolbenmit Magnetkolben
Bauart DrehmodulDoppelkolben mit Zahnstange
Easy2Combinefähig
BaugrößeRCM-06
Theoretisches Drehmoment bei6 bar
Min. Schwenkzeit0.12 s
Luftverbrauch pro Drehung2.26 cm³
Max. zul. axiale Lagerbelastung170 N
Radiale Wellenbelastung170 N
Max. zul. Massenträgheitsmoment0.08 kg cm²
Theoretisches Drehmoment0.17 Nm
Wiederholgenauigkeit0.2 °
Dämpfungelastische Dämpfung
Drehwinkel min.0 °
Drehwinkel max.180 °
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.5 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³