AVENTICS™ Drehmodul, Serie RCM-SE R412000361

Teilenummer:

AVENTICS-R412000361

700,14 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
RCM-12-090-SE-00-00

Spezifikationen

Durchmesser12 mm
DruckluftanschlussM5
Magnetkolbenmit Magnetkolben
Bauart DrehmodulDoppelkolben mit Zahnstange
Easy2Combinefähig
BaugrößeRCM-12
Theoretisches Drehmoment bei6 bar
Min. Schwenkzeit0.1 s
Luftverbrauch pro Drehung5.86 cm³
Max. zul. axiale Lagerbelastung330 N
Radiale Wellenbelastung360 N
Max. zul. Massenträgheitsmoment0.7
Theoretisches Drehmoment0.95 Nm
Wiederholgenauigkeit0.2 °
Dämpfungelastische Dämpfung
Drehwinkel min.0 °
Drehwinkel max.90 °
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.5 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³