AVENTICS™ Drehmodul, Serie RCM-SE R412000364

Teilenummer:

AVENTICS-R412000364

1.065,16 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
RCM-16-180-SE-00-00

Spezifikationen

Durchmesser16 mm
DruckluftanschlussM5
Magnetkolbenmit Magnetkolben
Bauart DrehmodulDoppelkolben mit Zahnstange
Easy2Combinefähig
BaugrößeRCM-16
Theoretisches Drehmoment bei6 bar
Min. Schwenkzeit0.2 s
Luftverbrauch pro Drehung20.71 cm³
Max. zul. axiale Lagerbelastung490 N
Radiale Wellenbelastung580 N
Max. zul. Massenträgheitsmoment1.6
Theoretisches Drehmoment1.7 Nm
Wiederholgenauigkeit0.2 °
Dämpfungelastische Dämpfung
Drehwinkel min.0 °
Drehwinkel max.180 °
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.5 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³