AVENTICS™ Drehmodul, Serie RCM-SE R412000365

Teilenummer:

AVENTICS-R412000365

1.214,12 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
RCM-20-090-SE-00-00

Spezifikationen

Durchmesser20 mm
DruckluftanschlussM5
Magnetkolbenmit Magnetkolben
Bauart DrehmodulDoppelkolben mit Zahnstange
Easy2Combinefähig
BaugrößeRCM-20
Theoretisches Drehmoment bei6 bar
Min. Schwenkzeit0.16 s
Luftverbrauch pro Drehung17.92 cm³
Max. zul. axiale Lagerbelastung620 N
Radiale Wellenbelastung780 N
Max. zul. Massenträgheitsmoment3.2
Theoretisches Drehmoment3 Nm
Wiederholgenauigkeit0.2 °
Dämpfungelastische Dämpfung
Drehwinkel min.0 °
Drehwinkel max.90 °
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.5 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³