AVENTICS™ Drehmodul, Serie RCM-SH R412000387

Teilenummer:

AVENTICS-R412000387

1.551,99 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
RCM-12-090-SH-AP-00

Spezifikationen

Durchmesser12 mm
DruckluftanschlussM5
Magnetkolbenmit Magnetkolben
Bauart DrehmodulDoppelkolben mit Zahnstange
Easy2Combinefähig
BaugrößeRCM-12
Luftdurchführungmit Luftdurchführung
Anzahl der Luftdurchführungen2
Theoretisches Drehmoment bei6 bar
Min. Schwenkzeit0.3 s
Luftverbrauch pro Drehung5.86 cm³
Max. zul. axiale Lagerbelastung330 N
Radiale Wellenbelastung290 N
Max. zul. Massenträgheitsmoment10 kg cm²
Theoretisches Drehmoment0.95 Nm
Wiederholgenauigkeit0.05 °
Dämpfunghydraulisch
Dämpfungfest eingestellt
Drehwinkel min.0 °
Drehwinkel max.90 °
Betriebsdruck min.2.5 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.5 °C