AVENTICS™ Drehmodul, Serie RCM-SH R412000400

Teilenummer:

AVENTICS-R412000400

2.707,58 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
RCM-16-180-SH-00-IP

Spezifikationen

Durchmesser16 mm
DruckluftanschlussM5
Magnetkolbenmit Magnetkolben
Bauart DrehmodulDoppelkolben mit Zahnstange
Easy2Combinefähig
mit integrierter Zwischenstellungmit integrierter Zwischenstellung
BaugrößeRCM-16
Theoretisches Drehmoment bei6 bar
Min. Schwenkzeit0.32 s
Luftverbrauch pro Drehung22.14 cm³
Max. zul. axiale Lagerbelastung490 N
Radiale Wellenbelastung580 N
Max. zul. Massenträgheitsmoment80 kg cm²
Theoretisches Drehmoment1.7 Nm
Wiederholgenauigkeit0.05 °
Dämpfunghydraulisch
Dämpfungfest eingestellt
Drehwinkel min.0 °
Drehwinkel max.180 °
Betriebsdruck min.4 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.5 °C
Mediumstemperatur max.60 °C