AVENTICS™ Blocking valve, Series QR1-AAN R412005529

Teilenummer:

AVENTICS-R412005529

16,15 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
QR1-AAN-G014-DA08

Spezifikationen

BauartSitzventil
Druckluftanschluss 1G 1/4
Typ Druckluftanschluss 1Außengewinde
Druckluftanschluss 2Ø 8
Typ Druckluftanschluss 2Steckanschluss
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2900 l/min
Betriebsdruck min.-1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Liefereinheit10 Stück
Gewicht0.02 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff LöseringPolyoxymethylen