AVENTICS™ Blocking valve, Series QR1-ASK R412005548

Teilenummer:

AVENTICS-R412005548

15,84 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
QR1-ASK-DA06

Spezifikationen

BauartSitzventil
Druckluftanschluss 1Ø 6
Typ Druckluftanschluss 1Steckanschluss
Druckluftanschluss 2Ø 6
Typ Druckluftanschluss 2Steckanschluss
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2700 l/min
Betriebsdruck min.-1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Liefereinheit10 Stück
Gewicht0.008 kg
Werkstoff GehäusePolybutylenterephthalat
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff LöseringPolyoxymethylen