AVENTICS™ Druckregelventil, Serie AS2-RGS-...-DS R412006134

Teilenummer:

AVENTICS-R412006134

126,68 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AS2-RGS-G038-GAN-100-DS

Spezifikationen

FunktionStandard-Druckregler
BestandteileDruckregelventil mit durchgehender Druckversorgung
EinbaulageBeliebig
ReglertypMembran-Druckregelventile
AnschlussG 3/8
Nenndurchfluss Qn2700 l/min
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Betätigungmechanisch
Reglerfunktionmit Sekundärentlüftung
Reglertypverblockbar
Druckversorgungbeidseitig
Verschlussartfür Vorhängeschloss
mit durchgehender Druckversorgungmit durchgehender Druckversorgung
Max. Manometer-Ø im verblockten Zustand50 mm
MediumDruckluft, neutrale Gase
Gewicht0.248 kg
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff FrontplatteAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff GewindebuchseZink-Druckguss