AVENTICS™ Filter-Druckregelventil, Serie AS2-FRE R412006175

Teilenummer:

AVENTICS-R412006175

195,75 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AS2-FRE-G014-GAN-080-PBP-HO-05,00

Spezifikationen

BestandteileFilter-Druckregelventil
BehälterBehälter PC mit Schutzkorb PA
AnschlussG 1/4
Nenndurchfluss Qn2100 l/min
Filterporenweite5 µm
Kondensatablasshalbautomatisch, drucklos offen
Manometerohne Manometer
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.8 bar
Verschlussartfür Vorhängeschloss
Bauart1-teilig
Bauartverblockbar
Druckversorgungeinseitig
Einbaulagesenkrecht
ReglertypMembran-Druckregelventile
Reglerfunktionmit Sekundärentlüftung
Filterelementwechselbar
Behältervolumen Filter28 cm³
Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:20106 : 7 : -
MediumDruckluft, neutrale Gase
Gewicht0.304 kg