AVENTICS™ Verteiler, Serie AS2-DIS R412006251

Teilenummer:

AVENTICS-R412006251

79,61 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AS2-DIS-G038-NC3

Spezifikationen

BestandteileVerteiler
AnschlussG 3/8
Bauartverblockbar
VersionVerteiler 3-fach
EinbaulageBeliebig
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Nenndurchfluss Qn 1 zu 23600 l/min
Nenndurchfluss Qn 1 zu 32000 l/min
Nenndurchfluss Qn 1 zu 4900 l/min
Nenndurchfluss Qn 1 zu 52000 l/min
Gewicht0.25 kg
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff FrontplatteAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff GewindebuchseZink-Druckguss