AVENTICS™ 3/2-shut-off valve, mechanically operated, Series AS2-BAV R412006260

Teilenummer:

AVENTICS-R412006260

106,53 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AS2-SOV-G014-MAN

Spezifikationen

Betätigungmechanisch
Nenndurchfluss Qn2000 l/min
DruckluftanschlussG 1/4
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
BetätigungselementKnebel
Dichtprinzipweich dichtend
BauartSitzventil
BestandteileAbsperrventil
Verschlussartabschließbar
Verschlussartfür Vorhängeschloss
verblockbarverblockbar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße25 µm
Druckluftanschluss EntlüftungG 1/4
Nenndurchfluss Qn 1 zu 22000 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 3380 l/min
Gewicht0.206 kg
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff VerriegelungsplattePolyoxymethylen
Werkstoff Deckel vorneAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff GewindebuchseZink-Druckguss