AVENTICS™ Befüllventil, Serie AS2-SSV R412006273

Teilenummer:

AVENTICS-R412006273

201,10 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AS2-SSV-G038-FIA

Spezifikationen

Betätigungpneumatisch
BestandteileBefüllventil
Nenndurchfluss Qn2000 l/min
DruckluftanschlussG 3/8
Betriebsdruck min.2.5 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Dichtprinzipweich dichtend
BauartSitzventil
verblockbarverblockbar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße40 µm
Gewicht0.203 kg
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Deckel vorneAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff GewindebuchseZink-Druckguss