AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, Serie AS2-SOV R412006381

Teilenummer:

AVENTICS-R412006381

459,98 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AS2-SOV-G038-3/2-024-M12

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn2000 l/min
DruckluftanschlussG 3/8
Betriebsdruck min.2.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betriebsspannung DC24 V
Dichtprinzipweich dichtend
AnschlussartRohranschluss
Bestandteile3/2-Wegeventil
verblockbarverblockbar
Ausstattung BasisventilBasisventil mit Vorsteuerventil
BauartSitzventil
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße25 µm
Druckluftanschluss EntlüftungG 1/4
Nenndurchfluss Qn 1 zu 22000 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 3380 l/min
Betriebsspannung24 V DC
Leistungsaufnahme DC2 W
Schutzart mit AnschlussIP65
Elektrischer Anschluss 1, TypStecker
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeM12x1
Gewicht0.219 kg