AVENTICS™ Serie DDL R412006880

Teilenummer:

AVENTICS-R412006880

5.159,01 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CMS-B-BDDL 24EST

Spezifikationen

Feldbus-DesignB-Design
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Anzahl der Magnetspulen max.24
Betriebsspannung Elektronik24 V DC
Stromaufnahme Elektronik0.2 A
Betriebsspannung Aktoren24 V DC
Spannungstoleranz Aktoren-10 % / +10 %
Summenstrom für Ventile3 A
SchutzartIP65
Stromaufnahme max. Einzelspule0.1 mA
max. Stranglänge40 m
max. Anzahl DDL-Teilnehmer14
E/A-Modul Erweiterung max.6
E/A-Modul Erweiterung Eingang max.3
E/A-Modul Erweiterung Ausgang max.3
Anschluss VentilsystemBuchse (female)
Anschluss VentilsystemLeiste 2,0 mm
Anschluss Ventilsystem3x13-polig
Kommunikationsanschluss 1, TypStecker (male)
Kommunikationsanschluss 1, GewindegrößeM12
Kommunikationsanschluss 1, Anzahl Pole5-polig
Kommunikationsanschluss 1, CodierungA-codiert
Kommunikationsanschluss 2, TypBuchse (female)
Kommunikationsanschluss 2, GewindegrößeM12