AVENTICS™ Filter, Serie AS3-FLS R412007006

Teilenummer:

AVENTICS-R412007006

229,47 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AS3-FLS-G038-SSS-HO-05,00

Spezifikationen

BestandteileFilter
BehälterBehälter Metall mit Schauglas
AnschlussG 3/8
Nenndurchfluss Qn3500 l/min
Kondensatablasshalbautomatisch, drucklos offen
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:20106 : 7 : -
Behältervolumen Filter49 cm³
Filterelementwechselbar
Gewicht0.723 kg
Schauglasmit Schauglas
Einbaulagesenkrecht
Bauartverblockbar
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff FrontplatteAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff GewindebuchseZink-Druckguss
Werkstoff BehälterZink-Druckguss
Werkstoff FiltereinsatzPolyethylen