AVENTICS™ Verteiler, Serie AS3-DIS R412007250

Teilenummer:

AVENTICS-R412007250

89,87 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AS3-DIS-G038-NC3

Spezifikationen

BestandteileVerteiler
AnschlussG 3/8
Bauartverblockbar
VersionVerteiler 4-fach
EinbaulageBeliebig
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Nenndurchfluss Qn 1 zu 27250 l/min
Nenndurchfluss Qn 1 zu 35500 l/min
Nenndurchfluss Qn 1 zu 42300 l/min
Nenndurchfluss Qn 1 zu 52250 l/min
Nenndurchfluss Qn 1 zu 62300 l/min
Gewicht0.32 kg
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff FrontplatteAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff GewindebuchseZink-Druckguss