AVENTICS™ Befüllventil, Serie AS3-SSV R412007272

Teilenummer:

AVENTICS-R412007272

256,30 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AS3-SSV-G038-FIA

Spezifikationen

Betätigungpneumatisch
BestandteileBefüllventil
Nenndurchfluss Qn4500 l/min
DruckluftanschlussG 3/8
Betriebsdruck min.2.5 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Dichtprinzipweich dichtend
BauartSitzventil
verblockbarverblockbar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße40 µm
Gewicht0.43 kg
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Deckel vorneAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff GewindebuchseZink-Druckguss