AVENTICS™ Mounting clip, Series AS3-MBR-...-W03 R412007370

Teilenummer:

AVENTICS-R412007370

23,96 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AS3-MBR-X000-W03

Spezifikationen

Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Gewicht0.055 kg
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk