AVENTICS™ Druckluftschlauch Ø8, Serie TU1-F-PUR R412007416

Teilenummer:

AVENTICS-R412007416

4,90 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-F-PUR-008-0125-SR-0025

Spezifikationen

Außen-Ø8 mm
Biegeradius min. bei 20 °C25 mm
Wandstärke1.25 mm
FarbeSilbergrau
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C10 bar
lebensmitteltauglichlebensmitteltauglich
Liefereinheit Länge25 m
Gewicht pro Meter0.031 kg
WerkstoffPolyether-Polyurethan