AVENTICS™ Industriestoßdämpfer, Serie SA1-MC R412010284

Teilenummer:

AVENTICS-R412010284

78,66 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
SA1-MC-M006-005-MS-H-N

Spezifikationen

TypSA1-MC
BefestigungsgewindeM6x0,5
Hub5 mm
Energieaufnahme / Hub max.1 Nm
Energieaufnahme / Stunde max.3000 Nm
Dämpfungselbsteinstellend
MediumÖl
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Effektive Masse me min.0.8 kg
Effektive Masse me max.2.8 kg
Rückholfederkraft min.2 N
Rückholfederkraft max.5 N
BefestigungsartKontermutter
Gewicht0.003 kg
Werkstoff ZylinderrohrStahl, verchromt
Werkstoff KolbenstangeNichtrostender Stahl
Werkstoff Abdichtung für KolbenstangePolyurethan
Werkstoff AnschlagPolyoxymethylen
Werkstoff KontermutterStahl, verchromt