AVENTICS™ Industriestoßdämpfer, Serie SA1-MC R412010287

Teilenummer:

AVENTICS-R412010287

79,90 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
SA1-MC-M008-005-HA-H-N

Spezifikationen

TypSA1-MC
BefestigungsgewindeM8x1
Hub5 mm
Energieaufnahme / Hub max.1.5 Nm
Energieaufnahme / Stunde max.4000 Nm
Dämpfungselbsteinstellend
MediumÖl
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Effektive Masse me min.0.8 kg
Effektive Masse me max.6 kg
Rückholfederkraft min.2 N
Rückholfederkraft max.5 N
BefestigungsartKontermutter
Gewicht0.007 kg
Werkstoff ZylinderrohrStahl, verchromt
Werkstoff KolbenstangeNichtrostender Stahl
Werkstoff Abdichtung für KolbenstangeAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff AnschlagPolyurethan, Stahl, verchromt
Werkstoff KontermutterStahl, verchromt