AVENTICS™ Industriestoßdämpfer, Serie SA1-MC R412010289

Teilenummer:

AVENTICS-R412010289

82,35 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
SA1-MC-M010-008-MS-H-N

Spezifikationen

TypSA1-MC
BefestigungsgewindeM10x1
Hub8 mm
Energieaufnahme / Hub max.10 Nm
Energieaufnahme / Stunde max.24000 Nm
Dämpfungselbsteinstellend
MediumÖl
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Effektive Masse me min.4.3 kg
Effektive Masse me max.20 kg
Rückholfederkraft min.3.6 N
Rückholfederkraft max.8 N
BefestigungsartKontermutter
Gewicht0.02 kg
Werkstoff ZylinderrohrStahl, verchromt
Werkstoff KolbenstangeNichtrostender Stahl
Werkstoff Abdichtung für KolbenstangeAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff AnschlagPolyurethan, Stahl, verchromt
Werkstoff KontermutterStahl, verchromt