AVENTICS™ Industriestoßdämpfer, Serie SA1-MC R412010293

Teilenummer:

AVENTICS-R412010293

116,21 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
SA1-MC-M012-010-HA-H-N

Spezifikationen

TypSA1-MC
BefestigungsgewindeM12x1
Hub10 mm
Energieaufnahme / Hub max.14 Nm
Energieaufnahme / Stunde max.30000 Nm
Dämpfungselbsteinstellend
MediumÖl
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Effektive Masse me min.5 kg
Effektive Masse me max.57 kg
Rückholfederkraft min.3.5 N
Rückholfederkraft max.7 N
BefestigungsartKontermutter
Gewicht0.036 kg
Werkstoff ZylinderrohrStahl, verchromt
Werkstoff KolbenstangeNichtrostender Stahl
Werkstoff Abdichtung für KolbenstangeAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff AnschlagPolyurethan, Stahl, verchromt
Werkstoff KontermutterStahl, verchromt