AVENTICS™ Druckschalter, Serie PM1 R412010716

Teilenummer:

AVENTICS-R412010716

285,73 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PM1-M3-G014-V09-000-M12X1-NONE

Spezifikationen

Typmechanisch
BauartMembrane federbelastet, einstellbar
EinbaulageBeliebig
Schaltdruck min.-0.9 bar
Schaltdruck max.0 bar
Überdrucksicherheit80 bar
Betriebsspannung12-125 V DC, 12-30 V AC
Schockfestigkeit max.15 g IEC 60068 - 2-64
Schwingungsfestigkeit10 g (60 - 500 Hz) IEC 60068 - 2-6
Genauigkeit in % (vom Endwert)± 2 %
Hysteresemax. Schaltdruckdifferenz
MessgrößeRelativdruck
DruckluftanschlussG 1/4
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
MediumDruckluft, Hydrauliköl
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeM12x1
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
SchaltelementMikroschalter (EIN/AUS)
Schaltfrequenz max.100/min.
Schaltpunkteinstellbar
SchutzartIP65